ÜbersichtAlle AnwendungenKategoriePower SupplyTopologienOffline Buck

Offline Buck

Auswahl von KomponentenDesign-Tipps

Merkmale

Der Buck-Converter, auch Abwärtswandler oder Step-Down Wandler genannt, ist die Schaltregler-Topologie, die am häufigsten verwendet wird.

Mit einem Offline Buck Converter wird eine Gleichspannung zu einer kleineren Spannung umgewandelt. "Offline" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Wandler nicht direkt an der Netzspannung betrieben wird, sondern hinter einem Gleichrichter.

Die Speicherdrossel ist während der leitenden Phase dem Spannungsunterschied zwischen Eingang und Ausgang des Wandlers ausgesetzt. Deswegen ist hier die Nutzung einer speziellen HV-Drossel notwendig. Aus EMV-Sicht sind besonders der Eingang sowie der Schaltungsknoten zwischen Diode, Schaltregler und Speicherdrossel, der so genannten „Hot Node“, kritisch.

Videos

Throwback- Safe, Reliable Designs for Non-Isolated Offline Switchers with 400VDC Rated Power...