ÜbersichtAlle AnwendungenKategoriePower SupplyTopologienOffline Flyback

Offline Flyback

Auswahl von KomponentenDesign-Tipps

Merkmale

Der Flyback-Converter bzw. Sperrwandler ist eine einfache galvanisch isolierte Schaltreglertopologie. "Offline" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Wandler nicht direkt an Netzspannung betrieben wird, sondern hinter einem Gleichrichter.

Für den Einsatz in Geräten der Schutzklasse II verfügt der Übertrager über eine verstärkte Isolierung. Das Feedback der galvanisch isolierten Ausgangsseite kann entweder über eine Wicklung des Trafos, oder durch einen Optokoppler zurückgespeist werden.

Der Flyback stellt die einfachste Lösung für ein isoliertes Schaltnetzteil mit geringer Leistungsabgabe dar. Bei Leistungen über 50 W werden andere, meist effizientere Topologien genutzt.

Videos

Throwback- Safe, Reliable Designs for Non-Isolated Offline Switchers with 400VDC Rated Power...

Videos

Webinar: Feedback loop compensation of current-mode Flyback converter