| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 8-36 V |
| Ausgang 1 | 30 V / 0.5 A |
| IC-Revision | A |
Demonstration circuit DC2218A is a matrix LED dimmersystem featuring the LT3965 8-switch matrix LED dimmerIC. There are 16 500mA LEDs that can be individuallyturned on, off, or PWM dimmed with two 8-switch LEDdimmer LT3965 ICs. The two strings of LEDs are drivenwith two buck LED driver outputs of the LT3797 triple LEDcontroller IC. The third channel of the LT3797 serves as a30V pre-boost voltage regulator to provide a proper inputvoltage to the two buck LED driver channels. DC2218Acan be driven from a 9V to 30V input and can survivetransients up to 36V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 2 | – | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 742792150 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | SMT | – | – | – | – | 1.1 | – | – | – | – | – | 80 | 160 | 550 MHz | 4000 | 0.02 | Hochstrom | – | – | – | – | 2800 | – | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | 2 | Single | Stiftleiste | 2000 | Beutel | |
![]() | 7447789133 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 7.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 1.85 | 16 | 7332 | Robust | 1.15 | 1.45 | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.24 | – | 2 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7443251000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 9.5 | 21 | 1050 | SMT | 4 | 8.5 | 16.3 | Superflux | 4.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01793 | – | 2 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7443551151 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 13.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.4 | 10 | 15 | 1365 | SMT | 3.5 | 8 | 14.8 | WE-PERM | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.4 | – | 2 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 6 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | Beutel | |
![]() | 61300811121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 20.32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 8 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | Beutel | |
![]() | 702938000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 22.2 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 25.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | 20 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3000 | Beutel | |
![]() | 61301011121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 25.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 10 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | Beutel | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 25.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | 20 | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | 3000 | Tray | |
![]() | 434111025826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 260 | 30000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | Tape and Reel | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | Jumper | 3000 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
![]() | 742792150 | SPEC | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 7447789133 | SPEC | |
![]() | 7443251000 | SPEC | |
![]() | 7443551151 | SPEC | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300811121 | SPEC | – |
![]() | 702938000 | SPEC | – |
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301011121 | SPEC | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
![]() | 434111025826 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Verpackung | Muster |
|---|