IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT4276 | Demoboard DC2262A-A

LT4276, LT4321 PoE with Synchronous Forward and Ideal Diode Bridge

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung37-57 V
Ausgang 15 V / 13 A
IC-RevisionF

Beschreibung

Demonstration circuit 2262 is a PoE Powered Device (PD)with a synchronous forward isolated power supply featuringthe LT®4276 and an ideal diode bridge controller (LT4321).The LT4276 provides IEEE802.3af (PoE, Type 1),IEEE802.3at (PoE+, Type 2), and LTPoE++ PD interfacingand power supply control. When the PD is connected toa PSE, the LT4276 turns on an external, low-resistance,high-power N-channel Hot Swap™ FET. The LT4276 controlsa high-power, small-sized power supply that utilizesa highly efficient, synchronously rectified, active clamp forward topology. The LT4321 provides further efficiencyimprovement by minimizing bridge losses.The DC2262A-A supplies a 5V output at up to 13A. Italso demonstrates the use of an optional auxiliary powersupply input of 48V. When present, the auxiliary supplytakes priority over the PoE power path.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nBauformIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (DC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744314490SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 4.9 8.3 2.2 6.5 14.5 56 SMT 7050 Superflux 7 6.9 4.8 SMT
750313095SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer 175 Forward 40 - 57 V (DC) 5 17 10.75 3.5:1:2.25 EFD20 2400 23.11 29.08 11.43 SMT
749022016SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100/1000 Base-T SMT Transformer 350 1500 18.16 16 10.16 SMT
7446632002SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LF SMT Stromkompensierte Netzdrossel in SMT 2200 SMT SH 2.75 2.2 0.1 250 1500 MnZn 23.3 18.5 11.5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744314490SPEC
750313095SPEC
749022016SPEC
7446632002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nBauformIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (DC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster