IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT4295

IEEE 802.3bt PD Interface with Forward/Flyback Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung8 V
Schaltfrequenz214-300 kHz

Beschreibung

The LT®4295 is an IEEE 802.3af/at/bt(Draft 2.0)-compliantpowered device (PD) interface controller with aswitching regulator controller. The T2P output indicatesthe number of classification events received during IEEE802.3bt-compliant mutual identification and negotiationof available power.

Eigenschaften

IEEE 802.3af/at/bt(Draft 2.0) Powered Device (PD)with Forward/Flyback Controllern Supports Up to 71 Watt PDsn 5-Event Classification Sensingn Superior Surge Protection (100V Absolute Maximum)n Wide Junction Temperature Range (–40°C to 125°C)n >94% End-to-End Efficiency with LT4321 Ideal Bridgen External Hot Swap N-Channel MOSFET for LowestPower Dissipation and Highest System Efficiencyn No-Opto Flyback Operationn Auxiliary Power Support as Low as 9Vn Easy Migration of LTPoE++® PDs to IEEE 802.3bt PDsn Pin Compatible with LT4276A/B/Cn 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Outdoor Security Camera Equipment
  • Commercial and Public Information Displays
  • High Power Wireless Data Systems
  • High Temperature Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
LR
(µH)
ISAT
(A)
LSmin.
(µH)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageartVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
Muster
744316470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 6 2.5 4.7 24.5 57 Superflux 26.95 3.3 SMT 4.7 5040 SMT
744314650SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 6.6 2 6 21.5 50 Superflux 23.65 4.5 SMT 6.5 7050 SMT
744314490SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 8.3 2.2 6.5 14.5 56 Superflux 15.95 3.4 SMT 4.9 7050 SMT
7443330820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 8.9 9.3 12.5 36 Ferrite 15 2.8 SMT 8.2 1090 SMT
744316022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 29.9 14 25 1.25 507 Superflux 1.375 0.18 SMT 0.22 5040 SMT
750310743SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus 3.2 0.625 CCM Flyback 37 - 57 V (DC) 3.3 7.5 38 6.67:1:4 1500 EP13 SMT 12.7 100 3 182
749022016SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100/1000 Base-T SMT Transformer 350 1500 SMT
750313095SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer Forward 40 - 57 V (DC) 5 17 175 3.5:1:2.25 2400 EFD20 SMT 10.75 50 10 188
750313109SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet 1.8 Flyback 36 - 57 V (DC) 5 2.3 44 4:1:1:2.5 2400 EP7 SMT 12 305 40 40
750314782SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet 2.75 Flyback 40 - 57 V (DC) 24 1 37 1:1:0.56 2400 EP13 SMT 12.5 79 60 116
750314783SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus 3.8 Flyback 48 - 57 V (DC) 5 7 26 4.5:1:2.5 2400 EP13 SMT 12 94 7 233
750315422SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet 8.5 Flyback 9 - 57 V (DC) 12 2 9 1:1.12:1 1500 EFD20 SMT 10 12.5 14 385
750316115SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
750316116SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus 7.7 Flyback 41 - 57 V (DC) 12 4 18 2:1:1 1500 EFD20 SMT 12 20 11 66
750316231SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
LR
(µH)
ISAT
(A)
LSmin.
(µH)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageartVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
Muster