IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LT6600 | Demoboard DC2459A-B

3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier with Shutdown

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

Demonstration circuit 2459A features the LTC1668, 16-bit, 50Msps current output DAC in a 28-lead SSOP package. Pin-compatible 14-bit and 12-bit versions are available for lower resolution requirements, but all DC2459A assembly types are populated with the LTC1668.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
62000311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header 6 3 2 Single Stiftleiste Gerade 2 Beutel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8
61301011121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 25.4 10 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 50.8 40 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 2 2 Jumper 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300211121SPEC
62000311121SPEC
702935000SPEC
61301011121SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster