Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 1.5-16 V |
Ausgang 1 | 1 V / 20 A |
Evaluation kit EVAL-LT7170-1-AZ is a dual-phase single-output monolithic DC/DC synchronous step-down regulator with a 2.9V or 1.5V with EXTVCC to 16V input range featuring LT®7170-1. The output can supply 20A continuous load current. The Silent Switcher® regulator structure is incorporated into the LT7170-1 to minimize EMI and reduce PCB layout sensitivity. It also integrates digital power system management functionality, allowing for programmability and telemetry with a PMBus/I2C compliant serial interface. Refer to the LT7170-1 data sheet for more detailed information.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437336010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1 | 8.6 | 7.4 | 14.2 | 14 | 60 | SMT | – | – | – | – | – | 2.8 | – | 2 | – | – | – | ||
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | 6 | – | SMT | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom | – | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | 2 | – | Jumper | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 2000 | – | – | Gerade | 3 | Single | Pin Header | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437336010 | SPEC | |
![]() | 74279226101 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster |
---|