| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 2 A |
| IC-Revision | 1 |
The AD-PS3803-RD reference design is a power converter capable of harnessing any IEEE802.3at (PoE+, Type 2) compliant downstream Power-Over-Ethernet (PoE) supply to provide a galvanically isolated DC power.At the core of this solution is the LT8306 60V No-Opto Flyback controller, stepping down the 37V to 57V PoE input voltage to a 12V, 24W DC output.The on-board LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE power delivery (PD) controller handles interfacing and power delivery to any PoE supply.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V) | Bauform | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | Montageart | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207115 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 680 pF | ±10% | 100 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | |||
![]() | 750316116 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus | – | – | – | – | – | – | 23.11 | 29.65 | 11.43 | – | Tape and Reel | Flyback | 41 - 57 V (DC) | 12 | 4 | 18 | 2:1:1 | 1500 | EFD20 | 12 | 0.02 | 0.011 | 0.066 | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | 17.55 | 16 | 98.8 | 13.97 | – | SMT | – | – | – | 350 | 1:1 | 1500 | – | – | – | – | – | SMT | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207115 | SPEC | ||
![]() | 750316116 | SPEC | |
![]() | 7490220122 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V) | Bauform | Vaux (V) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (Ω) | Montageart | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | Muster |
|---|