IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8316 | Demoboard DC2793A

High VIN No Opto Synchronous Flyback Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung140-450 V
Schaltfrequenz3.5-142 kHz
Ausgang 15.25 V / 7 A

Beschreibung

The LT®8316 is a micropower, high voltage flyback con-troller. No opto-isolator is needed for regulation. The device samples the output voltage from the isolated fly-back waveform appearing across a third winding on the transformer. Quasi-resonant boundary mode operation improves load regulation, reduces transformer size, and maintains high efficiency. At start-up, the LT8316 charges its INTVCC capacitor via a high voltage current source. During normal operation, the current source turns off and the device draws its power from a third winding on the transformer minimizing standby power dissipation. The LT8316 operates from a wide range of input supply voltages and can deliver up to 100W of power. It is available in a thermally enhanced 20-pin TSSOP package with four pins removed for high-voltage spacing.

Eigenschaften

Spacing

Typische Anwendungen

  • Electric Vehicles and Battery Stacks
  • Isolated Telecom, Automotive, Industrial, Medical Power Supplies / Isolated Off-Line Housekeeping Power Supplies / Multioutput Isolated Power Supplies for Inverter Gate Drives

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten, 6 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6 mm
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 9.5 mm, 4.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge9.5 mm
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen