Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-40 V |
Ausgang 1 | 12 V / 2.5 A |
The EVAL-LT8350S-AZ Evaluation board is a 40V synchronous buck-boost converter featuring the LT®8350S. It drives up to 2.5A load at 12V output when VIN is between 9V and 40V and will run down to 3VIN with reduced output current. EVAL-LT8350S-AZ runs at 350kHz switching frequency with spread spectrum frequency modulation (SSFM) disabled. When enabled, SSFM spreads the switching frequency of the LT8350S from fSW to fSW + 25% for a reduced electromagnetic interference (EMI) emission.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000821121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 8 | – | 8 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 62000821121 | SPEC |
![]() | 702935000 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|