IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8364 | Demoboard ADV52-3

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-20 V
Ausgang 15 V / 0.5 A
Ausgang 212 V / 1.4 A

Beschreibung

Automotive and industrial markets demand cool running power suppliesthat fit tight spaces and meet low EMI standards. The LT8362, LT8364,and LT8361 switching regulators meet these demands in boost, SEPIC, orinverting topologies. Each supports a wide, 2.8 V to 60 V input range forindustrial or automotive environments, low IQ Burst Mode® capability, andoptional SSFM for reduced EMI. With built-in rugged power switches of60 V/2 A, 60 V/4 A, and 100 V/2 A, including efficient operation up to2 MHz, these devices can deliver high power in small spaces whilemeeting stringent thermal and EMI requirements.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster
74479299147SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 0.47 7.1 5.15 9.95 90 7.1 5.15 9.95 SMT 3600 22
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 49 4.05 4.45 8.4 SMT 61
742792040SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1.5 SMT 600 700 150 MHz 2000 150 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74479299147SPEC
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

742792040SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster