IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8551 | Demoboard DC2896A-B

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung10-46 V
Ausgang 148 V / 30 A

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
7447779122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 22 2.45 110 17 7345 Robust 2 4.5 1.41
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000621121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header 6 Dual Pin Header Gerade 2 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447779122SPEC
60800213421SPEC
62000311121SPEC
62000621121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster