IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8603 | Demoboard DC2114A

42V, Low IQ, Quad Output Triple Monolithic Buck Converter and Boost Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-42 V
Ausgang 18 V / 2.5 A

Beschreibung

Demonstration Circuit 2114A features the LT®8603 with triple monolithic buck regulators and a boost controller. The demo circuit is designed for 8.0V, 5.0V, 3.3V, and 1.8V outputs from a nominal 12V input. The 4th channel is set as a boost converter and is powered from a wide input range with output VOUT4 regulated at 8V if 3V < VIN < 8.5V. It works as diode pass through if the input is above 8.5V. The two high voltage buck regulators are powered from the boost converter. VOUT1 is regulated at 5V with 1.5A maximum output load current, and VOUT2 is at 3.3V with 2.5A maximum output load current. Thanks to the pre-boost converter, they can ride through a cold crank in automotive applications while providing constant output voltages 5V and 3.3V. The low voltage buck is powered from the VOUT2 (3.3V), and the output VOUT3 is regulated at 1.8V with 1.8A maximum load current.

Eigenschaften

All regulators are synchronized to an internal oscillator that can be programmed with one resistor at the RT pin. Programmable frequency allows optimization between efficiency and external component size. To avoid the audio band, the demo circuit 2114A sets the switching frequency at 2MHz for the three buck regulators, and the boost converter is at 400kHz. At all frequencies, a 180° phase shift is maintained between 1 and 2 channels, reducing the input peak current and voltage ripple

Typische Anwendungen

  • Automotive, transportation and industry applications.
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
f(mm)
Pins
Montageart
H(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 3.2 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Länge3.2 mm
MontageartSMT 
Höhe1.1 mm
Nennstrom2800 mA
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Impedanz @ 100 MHz80 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Maximale Impedanz550 MHz 
Nennstrom 24000 mA
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6 mm
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom2000 mA
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
TypGerade 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 6.4 mm, 4.8 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6.4 mm
Bohrung in Blende4.8 mm
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen