Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5.6-65 V |
Schaltfrequenz | 200-2200 kHz |
Ausgang 1 | 5.15 V / 8 A |
IC-Revision | 1 |
Demonstration circuit 2660A is a 65V, 8A synchronous step-down second generation Silent Switcher® with spread spectrum frequency modulation featuring the LT®8646S. The demo board is designed for 5V output from a 5.6V to 65V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8646S is a compact, ultralow emission, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated bypass capacitors optimize all the fast currentloops and make it easier to minimize EMI/EMC emissions by reducing layout sensitivity. Selectable spread spectrum mode can further improve EMI/EMC performance. Fastminimum on-time of 40ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | 4.5 | – | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom | – | – | – | – | ||
![]() | 62000821121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 8 | – | – | – | – | 2000 | – | – | Gerade | 8 | Dual | Pin Header | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | 2 | – | Jumper | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74279226101 | SPEC | |
![]() | 62000821121 | SPEC | – |
![]() | 702935000 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster |
---|