IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8685S | Demoboard EVAL-LT8685S

42V Quad, Gangable, Synchronous, Monolithic Step-Down Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.6-42 V
Schaltfrequenz1800-2200 kHz
Ausgang 11.8 V / 4 A
Ausgang 21.2 V / 4 A
Ausgang 35 V / 2.5 A
Ausgang 43.3 V / 2.5 A

Beschreibung

Demonstration circuit EVAL-LT8685S-AZ is a 4-rail power supply featuring the LT ® 8685S, a 42V quad monolithic synchronous step-down silent switcher. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V, 1.8V, and 1.2V outputs from a nominal 12V input. The 5V and 3.3V rails are powered from the 12V input, while the 1.8V and 1.2V rails are powered from one of the high voltage buck regulators of 5V or 3.3V. The current capability is 2.5A for the channels 1 and 2. The current ratings for the low voltage channels are 4A. The two 42V regulators may be combined to provide up to 5A of output current using a single inductor. Similarly, the two 8V regulators may be combined to provide up to 8A of output current using a single inductor. Individual track/soft-start, current limit, independent enable and power good for each channel simplify the complex design of quad-output power converters. All regulators can be synchronized to a common external clock input or internal oscillator that can be programmed with a single resistor for switching frequency from 350kHz to 3MHz, allowing for optimal system design per specific applications.

Eigenschaften

  • Silent Switcher®2 Architecture
  • Ultralow EMI Emissions
  • Optional Spread Spectrum Modulation
  • Two High Voltage Synchronous Buck Regulators
  • 3V to 42V Input Voltage Range
  • Output Currents Up to 2.5A per Channel
  • Channels May Be Connected in Parallel Using a Single Inductor
  • Two Low Voltage Synchronous Buck Regulators
  • 3V to 8V Input Voltage Range
  • Output Currents Up to 4A per Channel
  • Channels May Be Connected in Parallel Using a Single Inductor
  • 12μA IQ All Channels Active and No-Load
  • Flexible Supply Sequencing and Control
  • Adjustable and Synchronizable: 350kHz to 3MHz
  • Available in 36-Lead LQFN (5mm × 6mm)AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

  • Automotive Systems
  • Power Supplies
  • dustrial Controls
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
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
Pins
Montageart
L(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 100 Ω, 160 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Maximale Impedanz1100 MHz 
Nennstrom8000 mA
Impedanz @ 1 GHz150 Ω
Höhe2.3 mm
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge4.5 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins10 
MontageartTHT 
Länge10 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins2 
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins3 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins6 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen