IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8714 | Demoboard DC2240A

Synchronous Four-Quadrant Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung10-14 V
Ausgang 1-5.15 V / 5 A
Ausgang 25.15 V / 5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 2240A is a synchronous fourquadrantconverter featuring the LT®8714 switchingcontroller. The LT8714 can regulate to positive, negative,or zero volts when configured as a four-quadrant topology.The DC2240A regulates from a 10V to 14V inputsource to an adjustable output voltage from positive 5Vto negative 5V with a 5A maximum current rating, andoperates at 200kHz switching frequency.

Eigenschaften

Demonstration circuit 2240A is a synchronous four quadrant converter featuring the LT®8714 switching controller. The LT8714 can regulate to positive, negative, or zero volts when configured as a four-quadrant topology. The DC2240A regulates from a 10V to 14V input source to an adjustable output voltage from positive 5V to negative 5V with a 5A maximum current rating

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 6, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen