Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.2-4.5 V |
Ausgang 1 | 60 V / 4 A |
IC-Revision | C |
Demonstration Circuit DC2100A is a Bi-Directional Cell Balancer using two LTC®3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. The board uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack MonitorIC to measure cell voltages and two LTC3300-1 ICs to provide active cell balancing. The DC2100A-C contains a PIC18F47J53 microcontroller to communicate with the LTC3300-1 and LTC6804-2 ICs, as well as an LTC6820isoSPI Interface IC for communication with DC2100A-D boards. Up to 7 DC2100A-D boards can be connected to a DC2100A-C to build a stacked system of 8 total boards.*A graphical user interface (GUI) uses a USB interface to communicate with the DC2100A-C. The GUI controls theLTC3300-1 ICs allowing manual control of the charging/discharging of cells and reporting the voltage of each cell. Cell balancing is achieved through the LTC3300-1 ICs by transferring charge from one or more cells perLTC3300-1 to the stack or from the stack to one or more cells per LTC3300-1.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V) | Bauform | IC-Referenz | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Front Grounding Post 8P8C Tab Down | 8P8C | Down | Nein | CAT 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1.5 | Tray | – | THT | – | 120 | 20 | max. | |
![]() | 434111025826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 260 | 30000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750312504 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology | – | – | – | – | 2 - 5.5 V (DC) | 20 | 250 | 3.46 | 1:1 | – | 10.2 | 0.12 | 500 | EP13 | LTC3300 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | SMT | 13.46 | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | 2 | – | – | 200 | 30 | max. | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | 2 | THT | 6 | 200 | 20 | max. | |
![]() | 62000621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | 2 | THT | 6 | 200 | 20 | max. | |
![]() | 62501621621 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.00 mm Male Box Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | Männlich | Gerade | 2 | Tray | 2 | THT | 23.2 | 250 | 20 | max. |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 434111025826 | SPEC | – |
![]() | 750312504 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000621121 | SPEC | – |
![]() | 62501621621 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V) | Bauform | IC-Referenz | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
---|