IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC2341 | Demoboard DC2581A-A/B

LTC2341 16-/18-Bit, Dual 666ksps, SAR ADC

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration circuit 2581A shows the proper way to drive the LTC®2341 ADC. The LTC2341 is a low noise, high speed, simultaneous sampling 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADC. The LTC2341 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2× buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

Eigenschaften

REMARK: Schematic,BOM and pdf is added

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 2.44 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 5.08 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
702931000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 6.4 4.8 Natur
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300821121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 10.16 8 Dual Pin Header Gerade 3 Beutel
61301021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 12.7 10 Dual Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster