IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC2645 | Demoboard DC2197A-A

Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/°C Reference

Details

TopologieSonstige Topologie
Schaltfrequenz30-100 kHz
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration circuit 2197A features the LTC®2645,Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/°Creference in a tiny 4.9mm × 4mm 16-lead MSOP package.DC2197A-A is populated with the 2.5V, 12-bit version ofthe LTC2645.The LTC2645 measures the period and pulse width of thePulse Width Modulation (PWM) input and updates the voltageoutput DAC at each rising edge. The PWM frequencycan be any frequency between 30Hz and 100kHz. The input level can be between 1.71V and 5.5V, set by a separateIOVCC pin. This device solves many of the problems associatedwith filtering a PWM signal to produce an analogvoltage, producing a fast-settling, accurate analog voltagein response to a digital PWM input.

Eigenschaften

REMARK: Schematic,BOM and pdf is added

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 8, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20.32 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen