IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC2887-5S | Demoboard DC1791A

LTM2887 SPI/Digital or I2C μModule Isolator with Dual Adjustable 5V Regulators

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4.5-5.5 V
Schaltfrequenz4000-20000 kHz
Ausgang 15.25 V
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 1791A is a serial peripheral interfacebus (SPI) or inter-IC bus (I2C) µModule isolator with dualadjustable 5V regulators featuring the LTM®2887. The democircuit features an EMI optimized circuit configuration andprinted circuit board layout. All components are integratedinto the µModule isolator barrier throughLTC’s isolator μModule technology.DC1791A-B /4.5V to 5.5V VIN / SPI/Digital

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
60800213421SPEC
62000311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster