IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3107 | Demoboard DC2509A

Gleanergy Multi-Source Energy Harvesting Demo Board with Battery Chargers and Life-Extenders for Use with DC2321A Dust Demo Board – No Transducers

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The DC2509A development platform is a versatile energyharvesting demo board that is capable of accepting solar,thermal, and piezoelectric energy sources or any highimpedance AC or DC source. The board contains fourindependent power circuits consisting of the followingEH ICs:n LTC®3106 – 300 mA, Low Voltage Buck-Boost Converterwith PowerPath™ and 1.5μA Quiescent Currentn LTC3107 – Ultralow Voltage Energy Harvester andPrimary Battery Life Extendern LTC3330 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with EnergyHarvesting Battery Life Extendern LTC3331 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with EnergyHarvesting Battery Chargern LTC2935-2 – Ultralow Power Supervisor with Power-Fail Output Selectable ThresholdsThe board is designed to connect to the DC2321A, a Dustmote wireless sensor node demo board which monitorsthe batteries and the status signals of each IC.Each energy harvesting circuit on DC2509A hosts inputturrets for connecting solar panels, thermoelectric generators,piezoelectric devices, or any other high impedancesource.As a backup power supply, the board holds a primary batteryand a secondary battery which can be easily routedto any of the applicable ICs.L, LT, LTC, LTM, Linear Technology and the Linear logo are registered trademarks andPowerPath is a trademark of Linear Technology Corporation. All other trademarks are theproperty of their respective owners.The board hosts groups of switches, jumpers, and resistorswhich allow its operation be configured in variousways. As a result, the system is very customizable andcan be modified to meet the user’s needs. This compatibilitymakes it a perfect evaluation tool for any low powerenergy harvesting system.
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
Batterietyp
Grundmaterial
Grundfarbe
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
Fl(mm)
L(µH)
ISAT(A)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-BCPH Kunststoff-Batteriehalter, 2032, LCP
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Batterietyp2032 
GrundmaterialLCP 
GrundfarbeWeiß 
Isolationswiderstand100 MΩ
MontageartSMT 
Nennstrom0.5 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
VerpackungRolle 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4818 
Breite4.8 mm
Induktivität15 µH
Sättigungsstrom0.75 A
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Gleichstromwiderstand220 mΩ
Höhe1.8 mm
Pins
MontageartSMT 
Länge4.8 mm
Nennstrom1.03 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4828 
Breite4.8 mm
Induktivität100 µH
Sättigungsstrom0.29 A
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
Gleichstromwiderstand600 mΩ
Höhe2.8 mm
Pins
MontageartSMT 
Länge4.8 mm
Nennstrom0.51 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD2 SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4532 
Breite4.5 mm
Induktivität22 µH
Sättigungsstrom1.22 A
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
Performance Nennstrom1.2 A
Sättigungsstrom 11.22 A
Sättigungsstrom @ 30%1.42 A
Gleichstromwiderstand370 mΩ
Höhe3.2 mm
MontageartSMT 
Länge4 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Höhe0.5 mm
Länge1 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Höhe0.5 mm
Länge1 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Höhe0.8 mm
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Höhe0.8 mm
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Höhe0.8 mm
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Höhe0.8 mm
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Höhe0.8 mm
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Höhe0.8 mm
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.35 mm
Höhe0.8 mm
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Höhe1.25 mm
Länge2 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform1206 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.002 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Höhe1.6 mm
Länge3.2 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform1206 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.002 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Höhe1.6 mm
Länge3.2 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1210 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite2.5 mm
Pad Dimension0.6 mm
Höhe2.5 mm
Länge3.2 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationswiderstand1000 MΩ
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge4 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationswiderstand1000 MΩ
Pins
TypGerade 
MontageartSMT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTube 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennspannung12 V (DC)
Isolationswiderstand100 MΩ
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer30000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Nennstrom0.05 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationswiderstand1000 MΩ
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationswiderstand1000 MΩ
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationswiderstand1000 MΩ
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen