IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3246 | Demoboard DC2466A

Wide VIN Range Buck-Boost Charge Pump with Watchdog Timer

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung2.7-38 V
Ausgang 13.3 V / 0.5 A
Ausgang 25 V / 0.5 A
IC-Revision3

Beschreibung

Demonstration circuit 2466A is a buck-boost 500mAcharge pump with pin selectable output voltages andincludes a watchdog timer featuring the LTC®3246EMSE.The LTC3246 operates with a wide input voltage rangefrom 2.7V to 38V and is engineered for diagnostic coveragefor ISO 262262 compliant systems. The wide VINoperating range will allow the LTC3246 to provide up to500mA sufficiently during an automotive cold crank.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 4, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen