Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 3.2-4.5 V |
IC-Revision | 4 |
The LTC3300-1 is a fault-protected controller IC for transformer-based bidirectional active balancing of multicell battery stacks. All associated gate drive circuitry, precision current sensing, fault detection circuitry and a robust serial interface with built-in watchdog timer are integrated.Each LTC3300-1 can balance up to 6 series-connected battery cells with an input common mode voltage up to 36V. Charge from any selected cell can be transferred at high efficiency to or from 12 or more adjacent cells. A unique level-shifting SPI-compatible serial interface enables multiple LTC3300-1 devices to be connected in series, without opto-couplers or isolators, allowing for balancing of every cell in a long string of series-connected batteries.When multiple LTC3300-1 devices are connected in series they can operate simultaneously, permitting all cells in the stack to be balanced concurrently and independently. Fault protection features include readback capability, cyclic redundancy check (CRC) error detection, maximum on-time volt-second clamps, and overvoltage shutoffs.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V) | Bauform | IC-Referenz | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Front Grounding Post 8P8C Tab Down | 8P8C | Down | Nein | CAT 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1.5 | Tray | – | THT | – | 120 | 20 | max. | |
![]() | 434111025826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 260 | 30000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750312504 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology | – | – | – | – | 2 - 5.5 V (DC) | 20 | 250 | 3.46 | 1:1 | – | 10.2 | 0.12 | 500 | EP13 | LTC3300 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | SMT | 13.46 | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | 2 | – | – | 200 | 30 | max. | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | 2 | THT | 6 | 200 | 20 | max. | |
![]() | 62000621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | 2 | THT | 6 | 200 | 20 | max. | |
![]() | 62501621621 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.00 mm Male Box Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | Männlich | Gerade | 2 | Tray | 2 | THT | 23.2 | 250 | 20 | max. |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 434111025826 | SPEC | – |
![]() | 750312504 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000621121 | SPEC | – |
![]() | 62501621621 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V) | Bauform | IC-Referenz | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
---|