Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.25-5.5 V |
Schaltfrequenz | 3000 kHz |
Ausgang 1 | 1.2 V / 3 A |
The LTC®3307A is a very small, high efficiency, low noise, monolithic synchronous 3A step-down DC/DC converter operating from a 2.25V to 5.5V input supply. Using constant frequency, peak current mode control at switching frequencies up to 3MHz and minimum on-time as low as 22ns, this regulator achieves fast transient response with small external components. Silent Switcher architecture minimizes EMI emissions.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744040240016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 0.16 | 3.7 | – | – | – | 644 | 7 | 16 | ||
![]() | 74479276124 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.24 | 6.9 | 2.8 | 6.7 | 21 | 280 | 5.4 | – | ||
![]() | 74479276147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.47 | 5.4 | 2.95 | 6.3 | 30 | 165 | 4.2 | – | ||
![]() | 74479287147 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.47 | 7.35 | 3.6 | 7.4 | 29 | 150 | 5 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744040240016 | SPEC | |
![]() | 74479276124 | SPEC | |
![]() | 74479276147 | SPEC | |
![]() | 74479287147 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | Muster |
---|