| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.25-5.5 V |
| Schaltfrequenz | 500-5000 kHz |
| Ausgang 1 | 1.22 V / 10 A |
Demonstration Circuit DC2629A features the LTC®3310S10A, Low Voltage, Synchronous Step-Down Silent Switcher® 2 operating as a 2MHz 3.3V to 1.2V 10A buck regulator. The LTC3310S supports output voltages from 0.5V to VIN with operating frequencies from 500kHz up to 5MHz. The LTC3310S is a compact, ultralow emission, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated bypass capacitors optimize all the fast current loops and make it easier to minimize EMI/EMC emissions by reducing layout sensitivity. Fast minimum on-time of 35ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom | – | – | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | 3000 | – | – | – | 2 | 2 | – | Jumper | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | 2000 | – | – | Gerade | 3 | 2 | Single | Stiftleiste | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74279226101 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster |
|---|