IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3311 | Demoboard DC3186A-A

3.3V to 1.2V at 50A, 37.5A, 25A Multiphase 2MHz Automotive Low EMI Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-5.5 V
Schaltfrequenz1800-2200 kHz
Ausgang 11.22 V / 50 A

Beschreibung

Demonstration Circuit 3186A features the LTC®3311 12.5A, low voltage synchronous step-down Silent Switcher® operating as a multiphase 2MHz, 3V to 5.5V input, 1.2V buck regulator. The DC3186A has three build options to provide a two phase 25A, three phase 37.5A,or four phase 50A output solution. The LTC3311 supports adjustable output voltages from 0.5V to VIN and operating frequencies from 500kHz up to 5MHz in multiphase operation. All phases of DC3186A operate in forced continuous mode.The DC3186A also has an EMI filter to reduce conducted EMI. This EMI filter can be included by applying the input voltage at the VIN EMI terminal.The Efficiency vs Load graph shows the efficiency of the circuit with a 3.3V input for all three build options.An on-board transient circuit is included to measure fast transient performance.The LTC3311 data sheet gives a complete description of the part, its operation, and application information. The data sheet must be read in conjunction with this demo manual. The LTC3311 is assembled in a 3mm × 3mm LQFN package with exposed pads for low thermal resistance.

Eigenschaften

  • Pin Compatible with LTC3310/LTC3310S and LTC3311S
  • Silent Switcher® Architecture:
  • Ultralow EMI Emissions
  • High Efficiency—4.5mΩ NMOS and 16mΩ PMOS
  • Wide Bandwidth, Fast Transient Response
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • VIN Range: 2.25V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.5V to VIN
  • VOUT Accuracy: ±1% with Remote Sense
  • Peak Current Mode Control
  • Minimum On-Time: 35ns
  • Programmable Frequency to 5MHz
  • Precision 400mV Enable Threshold, 1µA in Shutdown
  • Output Soft-Start with Voltage Tracking
  • Power Good Output
  • Die Temperature Monitor
  • Configurable for Paralleling Power Stages in Forced Continuous Mode
  • Thermally-Enhanced 3mm × 3mm LQFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

  • Communications
  • Automotive
  • Industrial
  • Distributed DC Power Systems (POL), Servers, Telecom Power Supplies, FPGA, ASIC, µP Core Supplies

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
Pins
Montageart
L(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 100 Ω, 160 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Maximale Impedanz1100 MHz 
Nennstrom8000 mA
Impedanz @ 1 GHz150 Ω
Höhe2.3 mm
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge4.5 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins2 
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins3 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen