| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.25-5.5 V |
| Schaltfrequenz | 1800-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 1.02 V / 8 A |
Demo circuit 3205A features the LTC3314A, 5V, dual 4A/ dual-phase 8A step-down DC/DC regulator IC. This demo circuit is configured as a 2-phase, 2MHz, 3.3V input, single 1V output, 8A buck regulator. The top switches are 180-degree out of phase to reduce the output ripple.The LTC®3314A features dual monolithic synchronous 4A step-down power stages in a 30-ball, 2.2mm × 2.7mm WLCSP package for space saving applications with demanding performance requirements. Both bucks achieve high efficiency and fast transient response with small external components. The LTC3314A can also be configured as a dual output, 4A per output, step-down converter. Please refer to DC3204A as a dual output application example. The LTC3314A data sheet gives a complete description of its operation and application information. The data sheet must be read in conjunction All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners. PERFORMANCE SUMMARY with this demo manual when evaluating or modifying this demo circuit.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | f (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom | – | SMT | 4.5 | – | ||
![]() | 702935000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | 2 | – | – | 200 | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | 2000 | – | – | Gerade | 3 | THT | 6 | 200 | |
![]() | 62000411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | 2000 | – | – | Gerade | 4 | THT | 8 | 200 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74279226101 | SPEC | |
![]() | 702935000 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000411121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | f (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
|---|