IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3315 | Demoboard DC2747A

Dual 5V, 2A Synchronous Step-Down DC/DCs in 2mm × 2mm LQFN

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Schaltfrequenz1900-2100 kHz
Ausgang 11.8 V / 2 A
Ausgang 21.2 V / 2 A

Beschreibung

Demonstration Circuit DC2747A features the LTC©3315A dual 5V, 2A Synchronous Step-Down DC/DC regulators operating at 2.0MHz. One regulator provides a 1.2V output and the other provides 1.8V, both up to a 2A load. The LTC3315A supports adjustable output voltages from 0.5V to VIN, operating frequencies from 1MHz up to 3MHz. The LTC3315A is a compact, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. Fast minimum on-time of 25ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 4, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen