IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3315A | Demoboard DC3123A

3.3V VIN, Dual 2A, 2MHz Buck Regulators at 1.2V and 1.8V Outputs in a 74mm2 Solution

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Schaltfrequenz1900-2100 kHz
Ausgang 11.2 V / 2 A
Ausgang 21.8 V / 2 A

Beschreibung

Demonstration Circuit DC3123A features the LTC©3315A dual 5V, 2A Synchronous Step-Down DC/DC regulators operating at 2MHz. One regulator provides a 1.2V outputand the other provides 1.8V, both up to a 2A load. The LTC3315A supports adjustable output voltages from 0.5Vto VIN, operating frequencies from 1MHz up to 3MHz. The LTC3315A is a compact, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator.Fast minimum on-time of 25ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

Eigenschaften

  • Dual Outputs Each with 2A Output Current
  • High Efficiency: 19mΩ NMOS and 75mΩ PMOS
  • Wide Bandwidth, Fast Transient Response
  • Switching Frequency Synchronizable Up to 3MHz
  • VIN Range: 2.25V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.5V to VIN
  • VOUT Accuracy: ±1%
  • Low Ripple Burst Mode® Operation
  • Peak Current Mode Control
  • Minimum On-Time: 25ns
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • Shutdown Current: 1.2µA
  • Precision 400mV Enable Thresholds
  • Internal Soft-Start and Compensation
  • Power Good Output
  • Low Profile, Thermally Enhanced 12-Lead 2mm × 2mm × 0.74mm LQFN and 16-Ball 1.64mm × 1.64mm × 0.5mm WLCSP Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

  • Industrial, Distributed DC Power Systems (POL)
  • Automotive
  • FPGA, ASIC, µP Core Supplies
  • Communications, Servers, Telecom Supplies, Optical Networking
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
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
Länge6.4 mm
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 4
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen