IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3859

Low IQ, Triple Output Buck/Buck/Boost Synchronous Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-38 V
Schaltfrequenz50-900 kHz
Ausgang 110 V
Ausgang 23.3 V / 5 A
Ausgang 35 V / 5 A
Ausgang 48.5 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LTC®3859 is a high performance triple output (buck/ buck/boost) synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages.Constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 850kHz. The LTC3859 operates from a wide 4.5V to 38V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC3859 can operate from an input supply as low as 2.5V after start-up.

The 55μA no-load quiescent current extends operating runtime in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3859 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator.

Independent TRACK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.

Eigenschaften

  • Dual Buck Plus Single Boost Synchronous Controllers
  • Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to 2.5V
  • Low Operating IQ: 55μA (One Channel On)
  • Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 38V
  • Buck Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • Boost Output Voltage Up to 60V
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • 100% Duty Cycle for Boost Synchronous MOSFET
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low RippleBurst Mode® Operation at Light Loads
  • Very Low Buck Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
  • Low Shutdown IQ: 14μA
  • Small 38-Pin 5mm ¥ 7mm QFN and TSSOP Packages

Typische Anwendungen

  • Battery Operated Digital Devices
  • Distributed DC Power Systems
  • Automotive Always-On and Start-Stop Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 6 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
744314490SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 7 4.9 8.3 2.2 6.5 14.5 56 Superflux 2 4.8
744314650SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 7 6.5 6.6 2 6 21.5 50 Superflux 2 4.8
62000411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 8 4 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
744325120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 10.5 1.2 32.6 12 25 1.8 75 Superflux 2 4.7
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8 PA66
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster