IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3864 | Demoboard DC2434A

LTC3864 60V Low IQ Step-Down DC/DC Converter with 100% Duty Cycle Capability

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12-60 V
Ausgang 112 V / 5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 2434A is a high voltage, currentmodeDC/DC step-down converter featuring the LTC®3864.The board operates from an input range of 6V to 60V andprovides a 12V, 5A output when the input exceeds 12V.The PMOSFET architecture allows it to operate seamlesslyup to 100% duty cycle and function as a saturated switchbelow the regulation threshold, down to 6VIN. It operatesat 200kHz and may be synchronized to an external clock.A soft-start feature controls output voltage slew rate atstart-up, reducing current surge and voltage overshoot.Burst Mode® operation that improves efficiency at light loads can be enabled with a jumper. A power good outputsignal is provided.This board is suitable for a wide range of automotive,telecom, industrial and other applications. The LTC3864is available in small 12-pin thermally enhanced MSOP andDFN packages. For other output requirements, see theLTC3864 data sheet or contact the LTC factory.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 6, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen