IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3886 | Demoboard DC2277A

DC2277A - LTC3886 UKG Package Clamshell Programming Demo Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-60 V
Ausgang 113.8 V
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 2277A contains the circuitry neededto program and verify the EEPROM of the LTC®3886 in theUKG package and that is its only purpose. The DC2277Ais shipped with a LTC3886 installed in the clamshell styleprogramming socket and its EEPROM contains the factorydefault configuration. The LTpowerPlay™ #.proj file thatcorresponds to the factory default can be found inthe GUI.In order to properly verify the contents of the EEPROM,download and install the LTpowerPlay software (GUI).The software can be downloaded from:http://www.linear.com/ltpowerplay

Eigenschaften

PMBus/I2C compliant serial interfaceTelemetry read-back includes VIN, IIN, VOUT, IOUT,temperature and faultsProgrammable voltage, current limit, digital soft-start/stop, sequencing, margining, control loop compensation,OV/UV and frequency synchronization (100kHz to750kHz)±0.5% output voltage accuracy over temperatureIntegrated 16-bit ADC and 12-bit DACInternal EEPROM and fault loggingIntegrated powerful N-channel MOSFET gate driversWide VIN range: 4.5V to 60VVOUT range: 0.5V to 13.8VSupports power-up into pre-biased loadAnalog current mode control loopAccurate PolyPhase® current sharing for up to 6 phasesAvailable in a 52-lead (7mm × 8mm) QFN package

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen