IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3887 | Demoboard DC2394A

LTC3887EUJ-1 Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Converter with Digital Power System Management

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7-14 V
Ausgang 11 V / 30 A
IC-RevisionA - DC2394

Beschreibung

Demonstration circuit 2394A is a high current, highefficiency, dual output PolyPhase® synchronous buckconverter featuring the LTC®3887EUJ-1, a dual-phasecurrent mode controller. The LTC3887-1 has the PMBusinterface and the power system management functions.This demo board uses DrMOS devices in the power stageand operates over an input voltage range from 7V to 14V.The output voltage can be programmed from 0.8V to 1.8V(1V by default) with an output current of up to 30A perphase. The DC2394A is configured as dual output withDCR current sensing. It also has an on-board dynamicload circuit, which makes it easy to evaluate the transientperformance.The DC2394A powers up to default settings and producespower based on configuration resistors or with the configurationfile loaded on its onboard EEPROM withoutthe need for any serial bus communication. This allowseasy evaluation of the DC/DC converter. To fully explorePerformance Summarythe extensive power system management features of theLTC3887-1, download the GUI software LTpowerPlay®onto your PC and use LTC’s I2C/SMBus/PMBus DongleDC1613A to connect to the board. LTpowerPlay allowsthe user to reconfigure the part on the fly and store theconfiguration in EEPROM, view telemetry of voltage, current,temperature and fault status.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, 625 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, 525 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge15.9 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen