IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4123

Low Power Wireless Charger for Hearing Aids

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung5 V
Ausgang 11.5 V / 0.03 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This evaluation kit consists of 2 x LTC4123 button cell size evaluationboards, and a custom LTC4125 transmitter evaluationboard. The transmitter board is customized to deliver 1mA ofcurrent into the button cell sized LTC4123 boards placed in thedish with maximum freedom of placement. The button cellsboard features the LTC4123 which is available in a 2mm x 2mmDFN package. The custom transmitter does not support conductiveforeign object detection, for example coins or other metallicobjects

Eigenschaften

Complete Low Power Wireless NiMH Chargernn Low Minimum Input Voltage: 2.2Vnn Small Total Solution Volumenn 1.5V, 25mA Linear Single-Cell NiMH Chargernn Temperature Compensated Charge Voltagenn Integrated Rectifier with Overvoltage Limitnn Zinc-Air Battery Detectionnn Reverse Polarity Protectionnn Thermally Enhanced 6-Lead (2mm × 2mm)DFN package

Typische Anwendungen

  • Fitness Devices
  • Smart Cards
  • Moving and/or Rotating Equipment
  • Hearing Aids

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts Micro USB 2.0 Type B Horizontal Receptacle 5 SMT 1 30 Tape and Reel 1
760308104113SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule 2 THT Qi - A13 60 x 52 x 4 mm 12 8 72 16 120 150
760308103206SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule 2 THT Qi - Airfuel Alliance 28,9 x 15,7 x 0,76 mm 7.5 1.55 380 23 16 20
760308101208SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule 2 THT works with Qi Rx IC's Ø 10 x 1.6 mm 13 0.8 500 26 17 15
760308101216SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule 2 THT works with Qi Rx IC's Ø 6 x 2 mm 7.2 0.8 450 32 10 5
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster