Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Ausgang 1 | 4.35 V / 0.1 A |
DC2770A-B-KIT is a kit of the DC2773A-B transmitter board (featuring LTC®4125) and the DC2775A-D (featuring LTC®4124). The DC2775A-D receiver board can charge a single Li-Ion battery at up to 100 mA with an air gap of 3.0 mm to 5.0 mm between the transmit and receive coils. The DC2773A-B transmitter supports Optimum Power Search and Foreign Object Detection features via LTC4125.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Anwendung | Interface typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | – | – | THT | 2 | 200 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 760308101220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | 17 | – | – | – | THT | – | – | works with Qi Rx IC's | Ø 17 x 0.8 mm | 12.6 | 1.1 | 340 | 19 | 20 | 20 | 2 | – | 0.82 | – | – | – | ||
![]() | 760308101104 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | 20.5 | – | – | – | THT | – | – | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 6.8 | 2.5 | 130 | 20 | 42 | 50 | 2 | – | 2.8 | – | – | – | ||
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts | – | – | Micro USB 2.0 | Type B | SMT | 1 | 30 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | – | – | Receptacle | Horizontal | Tape and Reel | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | 1 | 200 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 702935000 | SPEC | – |
![]() | 760308101220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 760308101104 | SPEC | |
![]() | 629105136821 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Anwendung | Interface typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|