IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4125 | Demoboard DC2770A-A

LTC4124/LTC4125, 50mA Wireless Li-Ion Charger Demonstration Kit

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung4.5-5.5 V
Ausgang 14.35 V / 0.05 A

Beschreibung

DC2770A-A-KIT is a kit of the DC2773A-A transmitter board (featuring LTC®4125) and the DC2775A-C (featuring LTC®4124). The DC2775A-C receiver board can charge a single Li-Ion battery at up to 50 mA with an air gap of 3.0 mm to 5.0 mm between the transmit and receive coils. The DC2773A-A transmitter board supports Foreign Object Detection via the LTC4125.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
AnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 6 THT 2 200 2 3 Single Pin Header Gerade Beutel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8
760308101220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule 17 THT works with Qi Rx IC's Ø 17 x 0.8 mm 12.6 1.1 340 19 20 20 2 0.82
760308101104SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule 20.5 THT works with Qi Tx IC's Ø 20 x 2.8 mm 6.8 2.5 130 20 42 50 2 2.8
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts Micro USB 2.0 Type B SMT 1 30 1 5 Receptacle Horizontal Tape and Reel
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 1 200 3 2 Jumper Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
62000311121SPEC
702935000SPEC
760308101220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

760308101104SPEC
629105136821SPEC
60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
AnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster