Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 55-57 V |
IC-Revision | 1 |
Demonstration circuit 2541A features the LTC®4279,an autonomous single port Power Sourcing Equipment(PSE) controller for use in IEEE 802.3at Type 1, Type2 and LTPoE++® compliant Power over Ethernet (PoE)systems. The LTC4279 simplifies IEEE and LTPoE++ PSEimplementation, requiring only a 45-57V supply and asmall number of passive support components
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | xPxC | Tab | EMI | Montageart | Anwendungssystem | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 615008142621 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Rear Grounding Post 8P8C Tab Down | – | – | 8P8C | Down | Nein | THT | CAT 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1.5 | Tray | |
![]() | 434123050816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 160 | 50000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 702935000 | SPEC |
![]() | 615008142621 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 434123050816 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | xPxC | Tab | EMI | Montageart | Anwendungssystem | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|