IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC7813 | Demoboard DC2435A-C

4V to 56V VIN, Step-Up/Step-Down Power Supply

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4-56 V
Ausgang 15 V / 8 A

Beschreibung

Demonstration circuit DC2435A is a step-up/down supplyfeaturing the LTC®7813EUH. The LTC7813 is a highperformance dual output (buck and boost) synchronousDC/DC switching regulator controller. The board has threedifferent configurations:DC2435A-A: Regulated output voltage of 24 VoltDC2435A-B: Narrowed output voltage between 20V and28VDC2435A-C: Dual output voltages of 24V (Boost VBUSchannel) and 5V (Buck VOUT1 channel)
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 6, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen