| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 51-57 V |
| IC-Revision | A |
The EVAL-LTC9101-2 is a 48-channel IEEE 802.3at/bt compliant power sourcing equipment (PSE). The EVAL-LTC9101-2 includes the DC3159A-C, DC3159A-D, or DC3159A-E daughter card, the DC3017A-B motherboard, and features the LTC9101-2/ LTC9101-2A/LTC9101-2B and LTC9102 chipset.In the EVAL-LTC9101-2, the daughter card has a single LTC9101-2x digital controller, where X denotes either the LTC9101-2, LTC9101-2A, or the LTC9101-2B. The DC3159A-C has the LTC9101-2, the DC3159A-D daughter card has the LTC9101-2A and the DC3159A-E has the LTC9101-2B. The digital controller interfaces with four LTC9102 (12-channel) analog controllers for a total of 48 PSE channels.
Fully Compliant IEEE 802.3bt Type 3 and 4 PSEUp to 24 PSE Ports with Two Power Channels per Port+80V/–20V Tolerant Port-Facing PinsECC-Protected eFlash and Data RAMsLow Power Path Dissipation per Channel100mΩ Sense Resistance30mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)Chipset Provides Electrical IsolationEliminates Optos and Isolated 3.3V SupplyVery High Reliability Multipoint PD DetectionConnection Check Distinguishes Single-Signature and Dual-Signature PDsContinuous Per-Port Voltage and Current Monitoring1MHz I2C Compatible Serial Control InterfacePin or I2C Programmable PD PowerAvailable in a 24-Lead 4mm × 4mm (LTC9101‑2) and 64-Lead 7mm × 11mm (LTC9102) QFN Packages
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
![]() | 155060BS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 1.6 | – | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 rectangular | – | – | – | 0.98 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | 3 | 2 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | 2 | 200 | 20 | max. | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | 17.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 98.8 | 13.97 | – | 24 | 1.27 | SMT | – | 4PPoE (to 900 mA) | – | – | – | – | – | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 702937000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 19.1 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +85 °C | – | – | – | |
![]() | 61202021721 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 33.06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tray | 20 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Abgewinkelt | – | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206020 | SPEC | ||
![]() | 155060BS75300 | SPEC | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 7490220122 | SPEC | |
![]() | 702937000 | SPEC | – |
![]() | 61202021721 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|