| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 51-57 V |
| IC-Revision | A |
The EVAL-LTC9101-2 is a 48-channel IEEE 802.3at/bt compliant power sourcing equipment (PSE). The EVAL-LTC9101-2 includes the DC3159A-C, DC3159A-D, or DC3159A-E daughter card, the DC3017A-B motherboard, and features the LTC9101-2/ LTC9101-2A/LTC9101-2B and LTC9102 chipset.In the EVAL-LTC9101-2, the daughter card has a single LTC9101-2x digital controller, where X denotes either the LTC9101-2, LTC9101-2A, or the LTC9101-2B. The DC3159A-C has the LTC9101-2, the DC3159A-D daughter card has the LTC9101-2A and the DC3159A-E has the LTC9101-2B. The digital controller interfaces with four LTC9102 (12-channel) analog controllers for a total of 48 PSE channels.
Fully Compliant IEEE 802.3at Type 1 and 2 PSEUp to 48 PSE PortsIndustry-Standard Register Map+80V/–20V Tolerant Port-Facing PinsECC-Protected eFlash and Data RAMsLow Power Path Dissipation per Channel100mΩ Sense Resistance30mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)Chipset Provides Electrical IsolationEliminates Optos and Isolated 3.3V SupplyVery High Reliability Multipoint PD DetectionContinuous Per-Port Voltage and Current Monitoring1MHz I2C Compatible Serial Control InterfacePin or I2C Programmable PD PowerAvailable in 24-Lead 4mm × 4mm (LTC9101‑2A) and 64-Lead 7mm × 11mm (LTC9102) QFN Packages
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
![]() | 155060BS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 1.6 | – | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 rectangular | – | – | – | 0.98 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | 3 | 2 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | 2 | 200 | 20 | max. | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | 17.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 98.8 | 13.97 | – | 24 | 1.27 | SMT | – | 4PPoE (to 900 mA) | – | – | – | – | – | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 702937000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 19.1 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +85 °C | – | – | – | |
![]() | 61202021721 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 33.06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tray | 20 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Abgewinkelt | – | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206020 | SPEC | ||
![]() | 155060BS75300 | SPEC | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 7490220122 | SPEC | |
![]() | 702937000 | SPEC | – |
![]() | 61202021721 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|