IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTM4709 | Demoboard DC3211A

Triple 3A, Ultralow Noise, High PSRR, Ultrafast μModule Linear Regulator with Configurable Output Array

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung0.6-5.5 V
Schaltfrequenz100-1000 kHz
Ausgang 14.2 V / 3 A

Beschreibung

Demonstration circuit 3211A features the LTM4709, a triple 3A, ultralow noise, high PSRR, and ultrafast μModule® linear regulator with a configurable output array. The input voltage (VINn) range is from 0.6V to 5.5V. There are jumpers to set a 3-bit trilevel code that determines the output voltage (VOUTn) at preprogrammed levels that range from 0.5V to 4.2V. The maximum output current per channel is 3A. The DC3211A requires an external BIAS voltage (VBIASn) at least 1.2V higher than VOUTn and between 2.375V and 5.5V.

Eigenschaften

  • Linear Regulator μModule® with Triple 3A Output
  • Input Voltage: 0.6V to 5.5V
  • Configurable Output Voltage: 0.5V to 4.2V
  • Ultralow RMS Noise: 1.3μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • High Frequency PSRR: 51dB at 1MHz
  • Low Dropout Voltage: 45mV Typical at 3A
  • Ultrafast Transient Response
  • 50% Smaller Than Discrete Solutions
  • ±1.5% Output Voltage Regulation Over Line, Load, and Temperature
  • ±2.4% Precision Current Monitor Accuracy at 3A
  • Stable with Ceramic Output Capacitors (10μF Minimum)
  • Parallel Multiple Devices for Higher Current
  • PG Flag, UVLO, Overcurrent and Overtemperature Protection -150°C Rated Available
  • 6mm × 12mm × 1.92mm BGA Package

Typische Anwendungen

  • RF Power Supplies: PLLs, VCOs, Mixers, LNAs, PAs, FPGA, DSP, and Microprocessor Power Supplies
  • Medical and Healthcare
  • Very-Low-Noise Instrumentation
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
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
Länge6.4 mm
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 2
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 3
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 4
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen