IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTM8003 | Demoboard DC2416A

DC2416A - LTM8003 Demo Board | 40VIN, 3.5A Step-Down μModule Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-40 V
Ausgang 15 V / 3.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 2416A features the LTM®8003, a40V, 3.5A step-down μModule® Regulator. This democircuit is configured to deliver a 5.0V output from an inputvoltage between 6.0V to 40V at a switching frequencyof 2MHz. The wide input range of the LTM8003 allowsa variety of input sources such as automotive batteriesand industrial supplies. Under light load conditions, theavailable Burst Mode® operation supports high efficiencywith low output ripple.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
Länge12.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen