IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices RapID

RapID Platform Network Interface

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung

Beschreibung

The RapID Platform Network Interface module contains everything needed including the communications controller, protocol stacks, Flash, RAM, and analog driver. And provides technical details for the Network Interface module and the information necessary to integrate the module into a circuit card.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
7499121211SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 1000BASE-T kein-PoE 1x2 Down Nein -40 °C up to +85 °C grün-gelb current THT Ja
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7499121211SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster