Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
IC-Revision | 1,0 |
BPD95036A,1~16 phase buck controller,dual output,digital control,QFN 7*7 package
可选择 1~16相数工作,支持双路输出Auto Phase Shedding功能可以自动根据负载的大小调节控制器工作的相数Interleaving+功能可调节PWM相位Couple inductor(CP) 模式支持耦合电感,提高纹波和瞬态效能TLVR模式,实现更快的瞬态响应,减少电容数量、降低BOM成本QFN 77封装高达90A的电流能力LGA 56封装
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | L (mm) | W (mm) | L (nH) | LR (nH) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Betriebstemperatur | Ø D (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Schaltbild | Verpackung | Pins (Value) (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150060GS75020 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 700 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 0.25 | – | – | – | |||
7443081010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 9.4 | 6.2 | 100 | 100 | 91.3 | 104.4 | 0.29 | 80 | MnZn | 56.8 | – | SMT | – | – | – | – | – | 2 | – | 7.8 | – | – | 38 | |||
74437346015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 7.3 | 6.6 | 1500 | – | 11.2 | 27.6 | – | 45 | – | 9.1 | 15 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | – | – | – | |||
875115352003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 270 µF | 16 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 4800 | 11 | 432 | 10 | 8.7 | 8.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | -55 °C bis zu +105 °C | 8 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | – | – | – | – | – | 0.5 | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | Beutel | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | ||
61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | Beutel | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | ||
61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | Beutel | 4 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | ||
61301021121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | Beutel | 10 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 3 | ||
7443082022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 10.2 | 8 | 220 | 154 | 52.7 | 59.3 | 0.18 | 52 | MnZn | 60 | – | SMT | – | – | – | – | – | 2 | – | 8.1 | – | – | 60 | |||
875016319002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 330 µF | 2.5 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 5100 | 15 | 82.5 | 6 | 7.3 | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H-Chip SMT | – | – | – | – | 13" Tape & Reel | – | – | 1.9 | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150060GS75020 | SPEC | ||
7443081010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
74437346015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
875115352003 | SPEC | ||
450301014042 | SPEC | – | |
61300211121 | SPEC | – | |
61300311121 | SPEC | – | |
61300411121 | SPEC | – | |
61301021121 | SPEC | – | |
7443082022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
875016319002 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | L (mm) | W (mm) | L (nH) | LR (nH) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Betriebstemperatur | Ø D (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Schaltbild | Verpackung | Pins (Value) (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
---|