IC-Hersteller Broadcom

IC-Hersteller (104)

Broadcom ACPL-339J | Demoboard EB1200-339J

Fuji Electric and Infineon 1200V Dual IGBT Module – ACPL-339J/C87B/736J

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung15 V
IC-Revision2.1

Beschreibung

The Broadcom® EB1200-339J evaluation board features dual-output isolated gate drive ACPL-339J optocouplers, used to drive Fuji Electric and Infineon dual IGBT modules, and precision optically isolated ACPL-C87B amplifiers used for DC bus voltage and IGBT temperature measurements. The EB1200-339J can also be used in conjunction with the ACPL-736J sigma-delta current sensing module to measure IGBT output current. The EB1200-339J, is developed to support Broadcom customers during their first steps in designing inverter applications with ACPL-339J drivers.

Eigenschaften

  • Two ACPL-C87B optically isolated amplifiers for DC bus voltage and temperature measurement
  • Two isolated ACPL-339J gate drive optocouplers
  • Access to current measurements via ACPL-736J sigma-delta current sensing module
  • DC/DC power supply with current limit protection and thermal shutdown
  • Access to FAULT output signals and PWM input signals

Typische Anwendungen

  • Isolated IGBT/Power MOSFET gate drivers, AC motor drives, Renewable energy inverters, Industrial inverters
  • Switching power supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQmin.Q
(%)
Muster
885012008004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 pF ±5% 10 1206 -55 °C up to +125 °C10 GΩ 3.2 1.6 0.8 0.6 NP0 Klasse I 7" Tape & Reel 1000
885012008043SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 1206 -55 °C up to +125 °C10 GΩ 3.2 1.6 0.8 0.6 NP0 Klasse I 7" Tape & Reel 1000
885342208022SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage100 pF ±10% 2000 1206 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 600
885012208006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 nF ±10% 10 1206 -55 °C up to +125 °C 510 GΩ 3.2 1.6 0.8 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
885382207001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination1 µF ±10% 16 0805 -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012208017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 µF ±10% 10 1206 -55 °C up to +125 °C 100.02 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQmin.Q
(%)
Muster