IC-Hersteller Cambridge GaN Devices

IC-Hersteller (104)

Cambridge GaN Devices CGD65A055SH2 | Demoboard 350W TPPFC EVB

H2 series 650 V / 55 mΩ GaN HEMT with ICeGaN® Gate, Current Sense and NL³ Circuit

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-256 V
IC-Revision1

Beschreibung

CGD65A055SH2, an enhancement mode GaN-on-silicon power transistor that capitalizes on the unique material properties of GaN to deliver high current, high breakdown voltage, and high switching frequency for a wide range of electronics applications.Packaged in a DFN 8x8 SMD, the CGD65A055SH2 supports high-frequency operation while ensuring exceptional thermal performance.

Eigenschaften

  • Totem pole and single-switch PFC
  • Quasi-resonant flyback and Active Clamp flyback
  • LLC, PSFB DC/DC converters at high frequency

Typische Anwendungen

  • AC/DC and DC/DC converters, PSUs, Industrial SMPS and inverters, AC inverters, High power ClassD Audio Amplifiers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformQmin.DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
BetriebstemperaturQ
(%)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
G
(mm)
Arbeitsspannung
(V)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartPinsDescriptionIR
(A)
IR[cULus]
(A)
IR[VDE]
(A)
Muster
890324027025CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains3.3 µF X2 130 0.13.03 GΩ 27.5 Karton ±10% Raster 27.5 mm -40 °C up to +105 °C 4 275 31 15.5 29 Boxed THT
890324025047CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains820 nF X2 230 0.112.2 GΩ 15 Karton ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C 4 275 18 10 17.5 Boxed THT
691311500103SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header Steckbar PCB Nein Vertikal 5.08 Karton -40 °C up to +105 °C 320 20 17.24 THT 3 20 20
7448040707SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin L -55 °C up to +125 °C 5 7 7 22 300 2100 Nanokristallin 29 19 32 THT 4
7448050530SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin XL -55 °C up to +125 °C 5 5 30 46 300 2100 Nanokristallin 33 23 34 THT 4
7447055SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel -40 °C up to +105 °C 15 5.4 0.15 42 26 13 THT
860020672011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF 2 Ammopack ±20% 10 2000 60 11 5 50 11
885012006053SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0603 NP0 Klasse I 0.4 -55 °C up to +125 °C 840 50 1.6 0.8 0.8
885012006059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)220 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0603 NP0 Klasse I 0.4 -55 °C up to +125 °C 1000 50 1.6 0.8 0.8
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF0.5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 600 10 X7R Klasse II 0.4 -55 °C up to +125 °C 25 1.6 0.8 0.8
885012206085SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)2.2 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 600 2.5 X7R Klasse II 0.4 -55 °C up to +125 °C 50 1.6 0.8 0.8
885012206089SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 600 2.5 X7R Klasse II 0.4 -55 °C up to +125 °C 50 1.6 0.8 0.8
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 600 2.5 X7R Klasse II 0.4 -55 °C up to +125 °C 50 1.6 0.8 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 600 3 X7R Klasse II 0.4 -55 °C up to +125 °C 50 1.6 0.8 0.8
885012208069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF0.01 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 1206 600 10 X7R Klasse II 0.5 -55 °C up to +125 °C 25 3.2 1.6 1.6
885012208087SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 1206 600 2.5 X7R Klasse II 0.6 -55 °C up to +125 °C 50 3.2 1.6 0.8
696108003002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FSH Fuseholder THT Blocks PCB Clip Cover Horizontal Karton -30 °C up to +120 °C 250 6.3 22,6mm pitch - without polarization peg 20 6.3
61300421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C 250 3 5.08 THT 4
885342208011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 1206 2.5 X7R Klasse II 0.6 -55 °C up to +125 °C 600 630 3.2 1.6 1.25
860241480001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 7.5 Ammopack ±20% 16.0 x 35.5 17 5000 610 1900 16 450 35.5
435451019820SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 4.1 x 2.8 mm1000 MΩ Tape and Reel -55 °C up to +125 °C 200 200000 Schwarz 0.05 32 1.9
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformQmin.DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
BetriebstemperaturQ
(%)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
G
(mm)
Arbeitsspannung
(V)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartPinsDescriptionIR
(A)
IR[cULus]
(A)
IR[VDE]
(A)
Muster