Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1 A |
Ausgang 2 | 5 V / 0.5 A |
IC-Revision | 1.0 |
Evaluation Board for 15W Dual-OutputSwitch-Mode Power SupplyEvaluation
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (mm) | f (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216910002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | 15 | – | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | 10 | – | |
![]() | 702917000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | |
![]() | 750343108 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | 22.2 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691216910002 | SPEC | – |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 702917000 | SPEC | – |
![]() | 750343108 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (mm) | f (mm) | Muster |
---|