Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 01-00 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691250910003 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | 9.52 | 28.56 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | Horizontal | 32 | Karton | |
![]() | 860240472001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 22 µF | 25 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | 2 | 11 | – | 5000 | 100 | 5.5 | 14 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 61300711121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | 17.78 | – | – | – | – | – | – | 7 | Single | – | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 890303425004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | – | – | – | 100 nF | 630 | 504 | 28 | 1 | 9 GΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | – | – | – | Karton | ||
![]() | 860241481006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 33 µF | 450 | – | – | – | – | -25 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 21 | – | 10000 | 883 | 694 | 20 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691250910003 | SPEC | – |
![]() | 860240472001 | SPEC | |
![]() | 61300711121 | SPEC | – |
![]() | 890303425004CS | SPEC | |
![]() | 860241481006 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|