| Topologie | Motor Drive |
| IC-Revision | 0.1 |
The EVAL-6ED2231S12TM1 power evaluation board features and demonstrates the CoolSiC™ MOSFET module and SOI gate driver technology for motor drives. It is powered by 6ED2231S12T 1200 V, three-phase gate driver.This board includes one EasyPACK™ 1B CoolSiC™ MOSFET 1200 V module, one three-phase silicon-on-insulator (SOI) gate driver IC for motor drive applications, and includes the M1 connector. In combination with either the EVAL-M1-101T which is the control board for iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) or other control boards with compatible M1 connectors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691250910002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.52 | 19.04 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | |
![]() | 691250910003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.52 | 28.56 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 8 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 10.16 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | Dual | – | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 61301411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 14 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 35.56 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010373010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | 16 | – | – | – | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | 2000 | 308 | 35.2 | 16 | 6.3 | – | – | – | – | ||
![]() | 860010474012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 µF | 25 | – | – | – | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | 2000 | 451 | 82.5 | 14 | 8 | – | – | – | – | ||
![]() | 860020572006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | 35 | – | – | – | 2 | 11 | – | – | Ammopack | 2000 | 110 | 16.45 | 12 | 5 | – | – | – | – | ||
![]() | 861011486024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 µF | 450 | – | – | – | 10 | 45 | – | – | Tray | 2000 | 2890 | 4230 | 20 | 35 | – | – | – | – | ||
![]() | 890493422002CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | 1000 | 160 | 1 | 9000 MΩ | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | ||
![]() | 890493427007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 nF | 1000 | 22 | 1 | 3000 Ω*F | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | ||
| 750344164 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691250910002 | SPEC | – |
![]() | 691250910003 | SPEC | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301411121 | SPEC | – |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 860010373010 | SPEC | |
![]() | 860010474012 | SPEC | |
![]() | 860020572006 | SPEC | |
![]() | 861011486024 | SPEC | |
![]() | 890493422002CS | SPEC | |
![]() | 890493427007CS | SPEC | |
| 750344164 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | Muster |
|---|