| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 05 |
The CY8CKIT-148-COIL Inductive-Sensing Coil Breakout board is designed as an easy-to-use reference design platform. The Inductive Sensing Coil Breakout board is purpose-built to be compatible with the CY8CKIT-148 PSoC 4700S Inductive Sensing Evaluation Kit, where MagSense Inductive Sensing with various coils can be evaluated
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 2.2 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74479774222 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +125 °C | 15 | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | 2.2 | 500 | 700 | 250 | 340 | 40 | Low Profile | 2 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 687616100002 | SPEC | – | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FFC Flat Flexible Cable - 0.50 mm | – | – | – | – | -30 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ/m | – | 100 | 8.5 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | Type 1 | 16 | 0.5 | 0.5 | 60 | 20 | max. | |
![]() | 687116149022 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 500 MΩ | – | 12.1 | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 16 | 0.5 | 0.5 | 50 | 50 | max. |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207088 | SPEC | ||
| 885012207092 | SPEC | ||
| 885012207094 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 74479774222 | SPEC | |
![]() | 687616100002 | SPEC | – |
![]() | 687116149022 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
|---|